??
CAD-Modellauswahl
K0161.5200X20
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0161 - Scheibenhandräder aus Aluminium
Stückliste
K0161.5200X20
BESTKIPP
Bestellnummer
K0161.5200X20
AUSF
Ausführung
drehbarer Zylindergriff, Nabe mit Nut
D1
Durchmesser
200 mm
D2
Durchmesser
20 mm / inch
D3
Durchmesser
50 mm
L1
Länge
24 mm
L3
Länge
46 mm
B3
Breite
6 mm
T
Tiefe
22.8 mm
GEW
Gewicht ca.
1.1810 kg
GRIFF1
fester Zylindergriff
-
GRIFF2
drehbarer Zylindergriff
Ø26 x M 10 x 80
ZEICHNUNG
Zeichnungen
Zeichnungsansichten
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245069064
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions